LM7171
- 特に記述のない限り標準値
- 使いやすい電圧帰還トポロジ
- 非常に高いスルーレート:4100V/µs
- 広いユニティ ゲイン帯域幅:200MHz
- AV = +2 での -3dB 周波数:220MHz
- 低い消費電流:6.5mA
- 高いオープン ループ ゲイン:85dB
- 大出力電流:100mA
- 差動ゲインおよび位相:0.01%、0.02º
- ±15V および ±5V での動作を規定
LM7171 は、電流帰還アンプと同様のスルーイング特性を持つ高速電圧帰還アンプですが、従来のすべての電圧帰還アンプ構成に使用できます。LM7171 は +2 倍 または -1 倍 の低いゲインで安定です。LM6171 は、わずか 6.5mA の消費電流で、4100V/µs の高速なスルーレートと 200MHz の広いユニティ ゲイン帯域幅を実現します。LM7171 は、 HDSL やパルスアンプなどのビデオおよび高速信号処理アプリケーションに最適です。100mA の出力電流があるので、 LM7171 はビデオ配信、トランス ドライバ、またはレーザー ダイオード ドライバとして使用できます。
±15V 電源での動作により、大きな信号スイングが可能で、ダイナミック レンジと信号対雑音比 (SNR) が向上します。LM7171 は SFDR と THD が低く、ADC/DAC システムに最適です。さらに、LM7171 は、携帯機器のアプリケーション向けに ±5V での動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点