DATA SHEET
LM73100 2.7~23V、5.5A の統合型理想ダイオード、入力逆極性および過電圧保護機能付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
- 絶対最大定格:28V
- -15V までの負の電圧に対応
- 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.4mΩ (標準値)
- 真の逆電流ブロックによる理想ダイオード動作
- 高速過電圧保護
-
応答時間 1.2μs (標準値)
- 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO)
- 定常状態での過渡過電流に対する高速トリップ応答
- 応答時間 500ns (標準値)
- フォルト後のラッチオフ
- アナログ負荷電流のモニタ出力 (IMON)
- 電流範囲:0.5A~5.5A
- 精度:±15% (最大値) (IOUT ≧ 1A)
- アクティブ High のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
- 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
- 過熱保護
- 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
- 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)