データシート
LM7310
- 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
- 絶対最大定格:28V
- -15V までの負の電圧に対応
- 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.4mΩ (標準値)
- 真の逆電流ブロックによる理想ダイオード動作
- 高速過電圧保護
-
応答時間 1.2µs (標準値)
- 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO)
-
- 定常状態での過渡過電流に対する高速トリップ応答
- 応答時間 500ns (標準値)
- フォルト後のラッチオフ
- アナログ負荷電流のモニタ出力 (IMON)
- 電流範囲:0.5A~5.5A
- 精度:±15% (最大値) (IOUT ≧ 1A)
- アクティブ High のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
- 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
- 過熱保護
- 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
- 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
LM73100 は、小型のパッケージに回路保護と電源管理の機能を高密度に統合した製品です。本デバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、電圧サージ、逆極性、逆電流、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。
バック・ツー・バック FET の内蔵により、出力から入力への逆電流フローが常にブロックされるので、本デバイスはパワー・マルチプレクサ / OR 接続アプリケーションに最適です。このデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用し、DC 逆電流がほぼ 0 であるため、順方向電圧降下と消費電力が最小限の理想ダイオードの動作をエミュレートできます。
特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、1 つの外付けコンデンサにより出力スルーレートを設定できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。また、このデバイスは、定常状態での過渡過電流イベントに対する高速トリップ応答も実現します。
このデバイスは、アナログ電流モニタ・ピンの出力負荷電流を正確に検出します。
本デバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリント削減に役立ちます。
本デバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM73100EVM — LM73100 統合理想ダイオードの評価基板
LM73100 統合型理想ダイオード評価基板を使用すると、LM7310 理想ダイオードを採用したリファレンス回路を評価できます。LM73100 デバイスは 2.7V ~ 23V 対応の 5.5A 理想ダイオード・パワー・スイッチであり、28mΩ の FET、常時オンの逆電流ブロッキング機能、調整可能な低電圧と過電圧の保護機能、調整可能な出力スルーレート制御機能、過熱保護機能、スレッショルドが調整可能なパワー・グッド表示機能を内蔵しています。
シミュレーション・モデル
LM7310 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SNOM703A.ZIP (116 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。