LM73100EVM
LM73100 統合理想ダイオードの評価基板
LM73100EVM
概要
LM73100 統合型理想ダイオード評価基板を使用すると、LM7310 理想ダイオードを採用したリファレンス回路を評価できます。LM73100 デバイスは 2.7V ~ 23V 対応の 5.5A 理想ダイオード・パワー・スイッチであり、28mΩ の FET、常時オンの逆電流ブロッキング機能、調整可能な低電圧と過電圧の保護機能、調整可能な出力スルーレート制御機能、過熱保護機能、スレッショルドが調整可能なパワー・グッド表示機能を内蔵しています。
特長
- 2.7V ~ 23V、5.5A で動作
- 調整可能な出力電圧スルーレート制御機能
- スレッショルドが調整可能な過電圧ロックアウト機能
- パワー・グッド出力のステータスを LED で表示
- 出力側のオンボード・ショットキー・ダイオードは、過電流障害発生時の負のスパイクを防止
- 入力過渡保護目的の TVS (過渡電圧サプレッサ) ダイオード
理想ダイオード / OR コントローラ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3