JAJSLH6A February 2022 – May 2022 LM74502-Q1 , LM74502H-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
外部のハイサイド・スイッチ MOSFET
外部の逆極性保護 MOSFET
LM74502-Q1:ピーク・ゲート駆動ソース容量:60μA
LM74502H-Q1:ピーク・ゲート駆動ソース容量:11mA
ピーク・ゲート・シンク電流容量:2A
シャットダウン時電流 (EN/UVLO = Low):1µA
可変出力過電圧および低電圧保護
LM74502-Q1、LM74502H-Q1 は、外付けのバック・ツー・バック接続型 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、低損失の逆極性保護および負荷切断ソリューションとして動作する車載用 AEC-Q100 認定済みコントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74502-Q1、LM74502H-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。
LM74502-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74502-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流は約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。LM74502-Q1 はプログラム可能な過電圧および低電圧保護を搭載し、これらの故障が発生した場合、入力ソースから負荷を遮断します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM74502-Q1 LM74502H-Q1 | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
Changes from Revision * (February 2022) to Revision A (May 2022)