LM74681 は、MOSFET ブリッジを駆動できる 100V 理想ダイオード ブリッジ コントローラであり、PoE (Power over Ethernet) アプリケーションにおいて、効率的な低損失ブリッジ整流器ソリューションを実現できます。これにより、Power over Ethernet (PoE) 受電側機器 (PD) が、RJ-45 データペア、予備ペア、またはこれら 2 つの任意の組み合わせから、電圧極性に関係なく電力を受け取ることができます。内蔵チャージ ポンプにより N チャネル MOSFET の使用が可能です。N チャネルは、同じ電力レベルの P チャネル MOSFET よりも小型で、コスト効率が優れています。LM74681 および N チャネル MOSFET ブリッジは、従来のダイオード ブリッジを置き換えることができ、2 ペアおよび 4 ペアの PoE PD システムの実装に便利です。電源障害や短絡が発生した場合、高速ターンオフ機能により逆電流スパイクを低減させます。また、このデバイスは静止電流が 0.27µA と非常に低いので、PoE PD の検出および分類フェーズ中にデータの破損が発生しないことが保証されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
パッケージ情報
| 部品番号 |
パッケージ (1) |
パッケージ サイズ(2) |
| LM74681 |
DRR (WSON、12) |
3mm × 3mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値で、該当する場合はピンも含まれます。
代表的なアプリケーション回路図
-48V DC 入力、Vin ランプでの起動