データシート
LM74681
- 動作入力電圧範囲:30V~90V
- 絶対最大電圧 100V
- 4 つのゲート ドライブ制御を内蔵
- 165µA のゲート プルアップ強度
- 100mA のゲート プルダウン強度
- きわめて低い静止電流:0.27µA (検出および分類フェーズ時、VIN1-IN2 < 23V)
- 電源 OR 接続アプリケーション向けのリニア ゲート レギュレーション制御
- VTG_REG = 11mV
- ユーザー制御によるデバイスのオン / オフ機能用イネーブル ピン
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
- 小さい占有面積:3mm×3mm WSON-12
- IPC-9592 の間隔規定に適合
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM74681EVM — LM74681 evaluation module
The LM74681 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM74681 ideal diode bridge controller (12-pin DRR package). This EVM demonstrates how an N-channel power MOSFET driven by LM74681 can emulate a very low forward voltage diode and helps powering up (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。