LM74681EVM

LM74681 evaluation module

LM74681EVM

購入

概要

The LM74681 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM74681 ideal diode bridge controller (12-pin DRR package). This EVM demonstrates how an N-channel power MOSFET driven by LM74681 can emulate a very low forward voltage diode and helps powering up polarity agnostic systems with very low IQ during detection and classification phase in POE applications.

特長
  • 30V to 64V operating voltage range
  • Fast response to reverse current blocking
  • Reverse connection protection
  • Ultra-low IQ for POE applications
  • LED indication for output ON/OFF detection
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74681 PoE 電源動作アプリケーション向け、100V、理想ダイオード ブリッジ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74681EVM — LM74681 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LM74681 Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ