LM74700-EP は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する理想ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V のシステムなど多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。
このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流を確実にゼロにします。このデバイスは、逆電流阻止への応答が高速 (0.75µs 未満) なため、電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。
LM74700-EP コントローラは、外部のNチャネルMOSFETに対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74700-EP は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。LM74700-EP は、TA = -55℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM74700-EP | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
September 2021 | * | Initial Release |
PIN | I/O(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | EN | I | Enable pin. Can be connected to ANODE for always ON operation. |
2 | GND | G | Ground pin |
3 | N.C | No connection. Keep this pin floating. | |
4 | VCAP | O | Charge pump output. Connect to external charge pump capacitor. |
5 | ANODE | I | Anode of the diode and input power. Connect to the source of the external N-channel MOSFET. |
6 | GATE | O | Gate drive output. Connect to gate of the external N-channel MOSFET. |
7 | N.C | No connection. Keep this pin floating. | |
8 | CATHODE | I | Cathode of the diode. Connect to the drain of the external N-channel MOSFET. |