JAJSM84B december 2022 – july 2023 LM74900-Q1 , LM74910-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tDGATE_OFF(dly) | 逆電圧検出中の DGATE ターンオフ遅延 | V(A) – V(C) = +30mV~–100mV~V(DGATE–A) < 1V、C(DGATE–A) = 10nF | 0.5 | 0.95 | μs | |
tDGATE_ON(dly) | 順方向電圧検出時の DGATE ターンオン遅延 | V(A) – V(C) = –20mV~+700mV~V(DGATE-A) > 5V、C(DGATE-A) = 10nF、LM74900-Q1 のみ | 2 | 3.8 | μs | |
tDGATE_ON(dly) | 順方向電圧検出時の DGATE ターンオン遅延 | V(A) – V(C) = –20mV~+700mV~V(DGATE-A) > 5V、C(DGATE-A) = 10nF、LM74910-Q1 のみ | 0.75 | 1.6 | µs | |
tEN(dly)_DGATE | EN 中の DGATE ターンオン遅延 | EN ↑~V(DGATE-A) > 5V、C(DGATE-A) = 10nF | 180 | 270 | μs | |
tUVLO_OFF(deg)_HGATE | UVLO 中の HGATE ターンオフ・グリッチ除去 | UVLO ↓~HGATE ↓ | 5 | 7 | µs | |
tUVLO_ON(deg)_HGATE | UVLO 中の HGATE ターンオン・グリッチ除去 | UVLO ↑~HGATE ↑ | 8.5 | µs | ||
tOVP_OFF(deg)_HGATE | OV 中の HGATE ターンオフ・グリッチ除去 | OV ↑~HGATE ↓ | 4 | 7 | µs | |
tOVP_ON(deg)_HGATE | OV 中の HGATE ターンオン・グリッチ除去 | OV ↓~HGATE ↑ | 9 | μs | ||
tSCP_DLY | 短絡保護のターンオフ遅延 | (VISCP - VCS-) = 0mv~100mV HGATE↓、CGS = 4.7nF | 3 | 5.5 | µs | |
tOCP_TMR_DLY | 過電流保護ターンオフ遅延 | (VCS+ - VCS-)↑ HGATE↓、CTMR = 50pF |
35 | µs | ||
過電流保護ターンオフ遅延 | (VCS+ - VCS-)↑ HGATE↓、CTMR = 10nF | 190 | μs | |||
tAUTO_RETRY_DLY | 過電流 / 短絡保護の自動再試行遅延 | (VCS+ - VCS-) ↓ HGATE ↑、CTMR = 50pF |
1.5 | ms | ||
過電流 / 短絡保護の自動再試行遅延 | (VCS+ - VCS-) ↓ HGATE ↑、CTMR = 10nF |
230 | ms | |||
tFLT_ASSERT | フォルト・アサート遅延 | (VCS+ - VCS-)↑ FLT↓、CTMR = 50pF |
35 | µs | ||
フォルト・アサート遅延 | OV ↑~FLT ↓ | 3 | μs | |||
tFLT_DE-ASSERT | フォルト・デアサート遅延 | 4 | µs | |||
tSLEEP_OCP_LATCH | スリープ OCP ラッチ遅延 | 3.5 | 7.5 | μs | ||
tSLEEP_MODE | スリープ・モード・エントリ遅延 | SLEEP=Low、EN=High | 95 | μs | ||
tOVCLAMP | OV クランプの応答遅延 | 3.5 | μs |