LM74900-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 3V~65V の入力範囲
- 最低 -65V までの逆入力保護
- 共通ドレイン構成で外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動
- アノードからカソードへ 10.5mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
- 低いスレッショルド (-10.5mV) と高速ターンオフ応答 (0.5µs) の逆電流検出
- 20mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
- 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
- 可変過電流および短絡保護
- 精度 10% (IMON) のアナログ電流モニタ出力
- 可変過電圧および低電圧保護
- 低シャットダウン電流 (EN = Low):2.5µA
- 6µA 電流のスリープ・モード (EN = High、 SLEEP=Low)
- 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
- 省スペースの 24 ピン VQFN パッケージで供給
LM749x0-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けのバック・ツー・バック N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスの ON/OFF 制御と過電流および過電圧保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 -65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。電力パスの第 2 の MOSFET により、過電流および過電圧が発生した場合に、HGATE 制御を使用して負荷の切断 (ON/OFF 制御) が可能です。このデバイスには電流センス・アンプが内蔵されており、可変過電流と短絡のスレッショルドにより高精度の電流監視を実現します。このデバイスには可変過電圧カットオフ保護機能があります。このデバイスにはスリープ・モードが搭載されており、非常に低い静止電流消費 (6µA) を実現すると同時に、車両が駐車状態のときは常時オンの負荷にリフレッシュ電流を供給します。LM749x0-Q1 の最高電圧定格は 65V です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | サーキット・ブレーカ、低電圧および過電圧保護機能付き、フォルト出力付き LM749x0-Q1 車載用理想ダイオード データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 7日 |
機能安全情報 | LM749x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 29日 | |||
Analog Design Journal | 理想ダイオード コントローラを使用した車載アプリケーション用の冗長電源トポロジ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |
Analog Design Journal | 適合使用理想二極體控制器的汽車應用備援電源拓撲 | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
Analog Design Journal | 이상적인 다이오드 컨트롤러를 사용하는 차량용 이중 공급 토폴로지 | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM74900Q1EVM Evaluation Module for LM749x0-Q1 Ideal Diode Controller (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Addressing Automotive Reverse Battery Protection Topologies with LM749x0-Q1 | PDF | HTML | 2023年 6月 13日 | |||
アプリケーション概要 | Priority Power MUX using Ideal Diodes in Automotive Zonal Modules | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 | |||
証明書 | LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板
LM74900-Q1 評価基板 (EVM) を採用すると、理想ダイオード・コントローラである LM74900-Q1 をバッテリ逆接続保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価できます。この評価基板は、LM74900-Q1 が 2 個の双方向接続 N チャネル・パワー MOSFET を制御して、パワー・パスのオン / オフ制御、過電流保護、過電圧保護を実現する理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を示します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP41085 — Automotive 100W infotainment display module reference design with functional safety capabilities<
The LM74900-Q1 is the first stage of the design playing a role of protection for negative input voltage, undervoltage, locked output, and (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。