LM74900Q1EVM

LM74900-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板

LM74900Q1EVM

購入

概要

LM74900-Q1 評価基板 (EVM) を採用すると、理想ダイオード・コントローラである LM74900-Q1 をバッテリ逆接続保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価できます。この評価基板は、LM74900-Q1 が 2 個の双方向接続 N チャネル・パワー MOSFET を制御して、パワー・パスのオン / オフ制御、過電流保護、過電圧保護を実現する理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を示します。

特長
  • 3V ~ 65V の動作電圧範囲
  • 複数のオンボード・ジャンパを使用する、5A ~ 10A の調整可能な過電流保護機能
  • プログラマブルなサーキット・ブレーカ・タイマ アナログ電流モニタ出力
  • 障害を提示する LED ステータス・インジケータ
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74900-Q1 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード LM74910-Q1 車載対応、サーキット・ブレーカと 200kHz ACS と低電圧保護機能と過電圧保護機能搭載、理想ダイオード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 理想ダイオード・コントローラの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LM74900Q1EVM Evaluation Module for LM749x0-Q1 Ideal Diode Controller (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 3日
証明書 LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ