JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
24V バッテリ保護アプリケーションの場合、図 9-1 の TVS と MOSFET を 24V バッテリの要件に合わせて変更する必要があります。
TVS+ のブレークダウン電圧は、48V のジャンプ・スタート電圧より高く、LM74912-Q1 のアノードおよびイネーブル・ピンの絶対最大定格 (70V) 未満で、65V の抑制負荷ダンプに耐える必要があります。TVS- のブレークダウン電圧は、逆接続されたバッテリに長時間さらされて TVS- が損傷しないように、最大逆バッテリ電圧である –32V より低くする必要があります。
ISO 7637-2 パルス 1 の間、入力電圧は 50Ω のジェネレータ・インピーダンスで –600V まで上昇します。これは、TVS- を流れる 12A に相当します。TVS- のクランプ電圧を 12V バッテリ保護回路のクランプ電圧と同じにすることはできません。ISO 7637-2 パルスの間は、確認されるアノード - カソード間電圧が (- TVS クランプ電圧 + 出力コンデンサ電圧) と等しくなるからです。24V バッテリ・アプリケーションの場合、最大バッテリ電圧は 32V なので、TVS- のクランプ電圧は 85V - 32V = 53V を超えないようにする必要があります。
単一の双方向 TVS を 24V バッテリ保護に使用することはできません。これは、TVS + ブレークダウン電圧が 65V 以上、最大クランプ電圧が 53V 以下であり、クランプ電圧がブレークダウン電圧を下回ることはできないためです。入力では、逆並列接続された 2 つの単方向 TVS を使用する必要があります。正側 TVS+ については、ブレークダウン電圧が 64.4V (最小値)、67.8 (標準値) での SMBJ58A をお勧めします。負側の TVS- に対しては、ブレークダウン電圧が 32V 近く (最大逆バッテリ電圧 -32V に耐えるため)、最大クランプ電圧 42.1V の SMBJ28A をお勧めします。
24V バッテリ保護のため、75V 定格の MOSFET と、SMBJ28A および SMBJ58A を入力に逆並列接続することをお勧めします。