ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ 理想ダイオード / OR コントローラ

LM74912-Q1

アクティブ

車載対応、過電圧と短絡の保護機能内蔵、障害出力搭載、理想ダイオード

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Number of channels 1 Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Under voltage lock out Iq (typ) (mA) 0.63 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External back-to-back FET IGate source (typ) (µA) 18500 IGate sink (typ) (mA) 2670 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.00287 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Number of channels 1 Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Under voltage lock out Iq (typ) (mA) 0.63 TI functional safety category Functional Safety-Capable FET External back-to-back FET IGate source (typ) (µA) 18500 IGate sink (typ) (mA) 2670 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.00287 Device type Ideal diode controller Product type Ideal diode controller
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 共通ドレイン構成で外付けの逆並列 N チャネル MOSFET を駆動
  • アノードからカソードへ 10.5mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 低いスレッショルド (–10.5mV) と高速応答 (0.5µs) の逆電流検出
  • 20mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 可変過電圧および低電圧保護
  • MOSFET のラッチオフ状態による出力短絡保護
  • 超低消費電力モード、2.5µA のシャットダウン電流 (EN = Low)
  • 6µA 電流のスリープ・モード (EN = High、SLEEP = Low)
  • 適切な過渡電圧サプレッサ (TVS) ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 4mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3V~65V の入力範囲
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 共通ドレイン構成で外付けの逆並列 N チャネル MOSFET を駆動
  • アノードからカソードへ 10.5mV の順方向電圧降下レギュレーションを行う理想ダイオード動作
  • 低いスレッショルド (–10.5mV) と高速応答 (0.5µs) の逆電流検出
  • 20mA のピーク・ゲート (DGATE) ターンオン電流
  • 2.6A のピーク DGATE ターンオフ電流
  • 可変過電圧および低電圧保護
  • MOSFET のラッチオフ状態による出力短絡保護
  • 超低消費電力モード、2.5µA のシャットダウン電流 (EN = Low)
  • 6µA 電流のスリープ・モード (EN = High、SLEEP = Low)
  • 適切な過渡電圧サプレッサ (TVS) ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
  • 4mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給

LM74912-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けの逆並列 N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスのオン / オフ制御と過電圧、低電圧、出力短絡保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。電力パスの第 2 の MOSFET により、過電流および過電圧が発生した場合に、HGATE 制御を使用して負荷の切断 (オン / オフ制御) が可能です。このデバイスには電流検出アンプが内蔵されており、可変電流制限機能により、外部 MOSFET VDS センスに基づく短絡保護を実現します。出力に短絡状態が検出されると、デバイスは負荷切断 MOSFET をラッチオフします。このデバイスには可変過電圧カットオフ保護機能があります。このデバイスにはスリープ・モードが搭載されており、非常に低い静止電流消費 (6 µA) を実現すると同時に、車両が駐車状態のときは常時オンの負荷にリフレッシュ電流を供給します。LM74912-Q1 の最高電圧定格は 65V です。

LM74912-Q1 理想ダイオード・コントローラは外付けの逆並列 N チャネル MOSFET を駆動および制御して、電力パスのオン / オフ制御と過電圧、低電圧、出力短絡保護を備えた理想ダイオード整流器をエミュレートします。入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。電力パスの第 2 の MOSFET により、過電流および過電圧が発生した場合に、HGATE 制御を使用して負荷の切断 (オン / オフ制御) が可能です。このデバイスには電流検出アンプが内蔵されており、可変電流制限機能により、外部 MOSFET VDS センスに基づく短絡保護を実現します。出力に短絡状態が検出されると、デバイスは負荷切断 MOSFET をラッチオフします。このデバイスには可変過電圧カットオフ保護機能があります。このデバイスにはスリープ・モードが搭載されており、非常に低い静止電流消費 (6 µA) を実現すると同時に、車両が駐車状態のときは常時オンの負荷にリフレッシュ電流を供給します。LM74912-Q1 の最高電圧定格は 65V です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74912-Q1、フォルト出力および過電圧、低電圧、短絡保護付き車載用理想ダイオード・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション概要 Enabling Ultra Low Quiescent Current Through LM74912- Q1 Sleep Mode While Powering Always On Loads PDF | HTML 2023年 12月 11日
証明書 LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 理想ダイオード コントローラの評価基板

LM74912-Q1 評価基板を採用すると、理想ダイオード コントローラである LM74912-Q1 をバッテリ逆接続保護アプリケーションで使用する場合の動作と性能を評価できます。この評価基板は、LM74912-Q1 が 2 個の双方向接続 N チャネル パワー MOSFET を制御して、パワー パスのオン / オフ制御、出力短絡保護、過電圧保護を実現する理想ダイオード整流器をエミュレートする方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM74912-Q1 PSpice Transient Model

SNOM786.ZIP (118 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM74912-CALC Design calculator for LM74912-Q1 ideal diode controller

The design calculator allows user to size the external peripheral components while designing with LM74912-Q1 ideal diode controller
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74912-Q1 車載対応、過電圧と短絡の保護機能内蔵、障害出力搭載、理想ダイオード
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP31252 — 車載アプリケーション向け、150W、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このデザインは、デュアル出力コンバータとして使用できる、低 EMI (電磁干渉) の 2 相降圧コンバータを提示します。この回路は 2 相コンバータとして、12V 入力を 5V 出力に変換する構成で、22A の連続出力電流、30A のピーク電流を供給できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ