PMP31252
車載アプリケーション向け、150W、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP31252
概要
このデザインは、デュアル出力コンバータとして使用できる、低 EMI (電磁干渉) の 2 相降圧コンバータを提示します。この回路は 2 相コンバータとして、12V 入力を 5V 出力に変換する構成で、22A の連続出力電流、30A のピーク電流を供給できます。
特長
- EMI (電磁干渉) 試験済みのデザイン
- 150W のピーク出力電力
- 入力保護
- デュアル出力対応
出力電圧オプション | PMP31252.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 30 |
Output Power (W) | 150 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT363.PDF (1637 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMCD4.PDF (310 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25148-Q1 — 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1