JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
過電圧および低電圧スレッショルドのプログラミングには、図 8-5 に示すように抵抗ラダーを接続します。
A ピンと SW ピンの間には切断スイッチが内蔵されています。EN ピンまたは SLEEP ピンが Low になると、このスイッチはオフになります。これにより、システムのシャットダウン状態 (IGN_OFF 状態) 時に分圧抵抗回路を流れるリーク電流を低減できます。
入力側から過電圧または低電圧状態が解消されると、HGATE は再度オンになります。