JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
LV124 規格で規定されている E-10 テストは、接点の問題またはリレー・バウンスによる電源入力の短時間中断に対する電子モジュールの耐性をチェックします。このテスト (ケース 2) では、わずか 10μs~数 ms の間、入力にマイクロ短絡を印加します。機能パス・ステータス A を取得するには、電子モジュールが E-10 テスト (ケース 2) 中に 100μs の持続時間で中断なく動作することが求められます。LM74912-Q1 - DGATE および HGATE のデュアル・ゲート駆動アーキテクチャにより、シングル・ゲート駆動コントローラに比べて出力のホールドアップ容量が最適な機能パス・ステータス A を実現できます。入力のマイクロ短絡が 100μs に印加されると、LM74912-Q1 は DGATE を 0.5μs 以内にアノード (MOSFET のソース) に短絡することで MOSFET Q1 を迅速にオフにして出力の放電を防止します。また、HGATE は MOSFET Q2 をオンに維持し、入力短絡が解消した後に迅速に回復できるようにします。
E10 入力電源切断テスト・ケース 2 中の LM74912-Q1 の性能を図 9-4 に示します。入力短絡が解消した後、入力電圧は回復し、MOSFET Q1 は 130μs 以内に再びオンになります。デュアル・ゲート・ドライブ・トポロジにより、テスト中 MOSFET Q2 をオンに維持できるため、入力電力をより高速に復元できる点に注意してください。持続時間全体にわたって出力電圧が変動しないため、機能ステータス A を実現します。