JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
通常、出力にバルク・コンデンサを配置するのは、電源切断時の連続動作や入力側のマイクロ短絡、モジュールが停止する前にメモリ・ダンプを実行するためのホールドアップ要件、フィルタリング要件など、さまざまな理由があります。この設計は、LV124 E10 テスト・ケース 2 で 100μs の入力中断が発生している間に、機能ステータス「A」を満たすために、バルク・コンデンサの最小要件を考慮しています。機能パス・ステータス A を実現するため、LM74912-Q1 の出力で許容される電圧ドループは、ダウンストリームの DC / DC コンバータの UVLO 設定に基づいています。この設計では、100μs について 12V から 6.5V へ出力電圧の降下を考慮し (5V 出力のダウンストリーム・コンバータを想定)、必要な最小ホールドアップ容量は次で計算されます。
100μs で 5.5V の電圧降下を実現するために必要な最小ホールドアップ容量は、100μF です。すべての設計でホールドアップ容量が必要とされるわけではないため、代表的なアプリケーション回路ではホールドアップ・コンデンサがオプションとして示されていることに注意してください。