JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
オルタネータは、車載電気システムに電力を供給し、車両の通常動作時間中にバッテリを充電するために使用されます。整流されたオルタネータ出力には、エンジン回転数の変動、フィールド・スイッチングオン / オフによるレギュレータのデューティ・サイクル、および電気負荷の変動といったさまざまな理由で、残留 AC リップル電圧が DC バッテリ電圧に重畳されています。12V のバッテリ電源では、オルタネータの回転子のフィールド電流を制御することにより、電圧レギュレータによってオルタネータの出力電圧が 14.5V~12.5V の範囲内にレギュレートされます。すべての電子モジュールは、DC バッテリ電圧に AC リップルを重畳した状態で適切に動作することをテスト済みです。ISO 16750-2 と LV124 E-06 に規定されている AC 重畳テストでは、15Hz~30KHz で掃引された 13.5V DC バッテリ電圧で 2V ピーク・ツー・ピークの AC リップルが必要です。LM74912-Q1 は、MOSFET Q1 を素早くオフにして逆電流をカットオフし、順方向導通中に MOSFET Q1 を素早くオンにすることで、AC 重畳電圧を整流します。MOSFET の高速なターンオフと迅速なターンオンにより、MOSFET Q1 の消費電力が低減され、アクティブ整流によって出力ホールドアップ・コンデンサの ESR の消費電力が半分に低減されます。図 9-3 に、2V ピーク・ツー・ピーク 30KHz AC 入力のアクティブ整流を示します。