JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
HGATE および OUT は、負荷切断スイッチ制御段で構成されています。外部 MOSFET のソースを OUT に、ゲートを HGATE に接続します。
HGATE ドライバをイネーブルにする前に、以下の条件を満たす必要があります。
上記の条件が満たされない場合、HGATE ピンは OUT ピンに内部的に接続され、外部 MOSFET が確実にディセーブルされます。
突入電流制限を行うには、図 8-2 に示すように CdVdT コンデンサと R1 を接続します。
CdVdT コンデンサは、突入電流を制限するため、電源投入時の HGATE 電圧の上昇を遅くするために必要です。CdVdT 容量値を計算するには、式 2 を使用します。
IHATE_DRV が 55μA (標準値)の場合、IINRUSH は突入電流、COUT は出力負荷容量です。CdVdT コンデンサと直列に追加の抵抗 R1 を使用すると、ターンオフ時間が短縮されます。
追加の CdVdT コンデンサを接続して突入電流を制限することで、HGATE の応答が遅くなります。これにより、HGATE の回復が遅くなり、入力ラインに正のライン過渡があると、HGATE OUT の実効電圧が公称値から低下する可能性があります。