JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
LM74912-Q1 理想ダイオード・コントローラは、逆並列外部 N チャネル MOSFET を駆動し、短絡、低電圧、過電圧保護機能により、低損失の電力パス保護を実現します。
入力電源電圧範囲が 3V~65V と広いため、12V および 24V 車載用バッテリ駆動 ECU を保護および制御できます。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、この電圧から負荷を保護できます。内蔵の理想ダイオード・コントローラ (DGATE) は第 1 の MOSFET を駆動し、逆入力保護および出力電圧保持用のショットキー・ダイオードを置き換えます。電力パスの第 2 の MOSFET により、HGATE 制御を使用した負荷の切断 (オン / オフ制御) と過電圧保護が可能です。このデバイスには可変過電圧カットオフ保護機能があります。共通ドレイン構成のパワー MOSFET の場合、もう 1 つの理想ダイオードを使用した OR 接続設計のために中間点を利用できます。LM74912-Q1 の最高電圧定格は 65V です。
電流検出アンプを内蔵しており、外部 MOSFET (Q2) VDS 電圧を監視して短絡保護を実現します。このデバイスにはデフォルトの短絡コンパレータのスレッショルドが 50mV であり、外付け部品 (RISCP および RSET) を使用してこのスレッショルドをシフトする徹底的な柔軟性があります。いったん短絡状態が検出されると、EN、SLEEP、または VS ピンが Low から High に切り替わるまで、デバイスは MOSFET Q2 をラッチ・オフします。
このデバイスは可変過電圧および低電圧保護機能を備えており、電圧過渡事象が発生した場合に堅牢な負荷切断を行うことができます。
LM74912-Q1 には、EN および SLEEP ピンのステータスに基づいて 2 種類の低消費電力モードがあります。SLEEP モード (SLEEP=Low、 EN=High) では、デバイスは外部 MOSFET ゲート・ドライブと内部チャージ・ポンプの両方をオフにすることでわずか 5.5μA の電流しか消費しませんが、同時に内部バイパス・パスを備えているため、電流容量が制限されている状態で常時オンの負荷に電力を供給できます。イネーブル・ピンが Low のとき、デバイスは負荷を完全に切断して超低消費電力モードに移行し、消費電流は標準値 2.5μA です。LM74912-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。LM74912-Q1 は OR 接続アプリケーションにも適しています。