JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
システム設計要件を表 9-1 に示します。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
動作時入力電圧範囲 | 12V バッテリ、公称 12V、3.2V のコールド・クランク、35V の負荷ダンプ |
出力電力 | 50W |
出力電流範囲 | 公称 4A、最大 5A |
短絡電流レベル | 14A |
入力容量 | 最小 0.1μF |
出力容量 | 最小 0.1μF (E-10 機能クラス A パフォーマンスのオプション 100μF) |
過電圧カットオフ | 37.0V、出力カットオフ > 37.0V |
AC 重畳テスト | 2V ピーク・ツー・ピーク 30KHz、6V ピーク・ツー・ピーク 30KHz に拡張可能 |
車載過渡耐性準拠 | ISO 7637-2、ISO 16750-2、および LV124 |