JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
RSET は、共通ドレイン・ポイントと CS+ ピンの間に接続される抵抗です。この抵抗は短絡保護スレッショルド電圧を正方向にスケーリングし、ISCP ピンから VOUT に接続された抵抗 RISCP は短絡スレッショルドを負方向にスケーリングします。短絡検出時の VDS 検出スレッショルド電圧のシフトは、以下の式で計算できます
図 9-1 に示すように、RSCP と CSCP からなる追加のグリッチ除去フィルタ (オプション) を ISCP ピンから CS– ピンに追加することで、入力マイクロ・カット (LV124、E-10)、AC 重畳 (LV124、E-06)、または ISO7637-2 パルス 2A などの高速な車載過渡事象が発生した場合の誤った短絡トリガを回避できます。