JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
LM74912-Q1 には電流検出アンプが内蔵されています。このアンプは、外部 MOSFET の両端の VDS 降下を監視し、内部の 50mV のデフォルト・スレッショルドと比較します。外部 MOSFET の両端の電圧降下が 50mV のスレッショルドを超えると、ラッチ状態で MOSFET Q2 がオフになります。
外付け MOSFET Q2 RDSON は、以下に従って選択できます
MOSFET RDSON は通常、-40℃~125℃の温度範囲にわたって最大 2 倍変化する可能性があり、RDSON は 125℃で高くなります。これは、短絡電流検出の精度に影響を与える可能性があるため、この点を考慮する必要があります。