JAJSME9A July 2023 – September 2023 LM74912-Q1
PRODUCTION DATA
電流フローの中断の原因となる過電流、過電圧、低電圧カットオフ、逆電流ブロックなどの条件中に外部 MOSFET がオフになると、入力ライン・インダクタンスによって入力に正の電圧スパイクが発生し、出力インダクタンスによって出力に負の電圧スパイクが発生します。電圧スパイク (過渡現象) のピーク振幅は、デバイスの入力または出力に存在する直列インダクタンスの値に依存します。この問題に何等かの策を講じない場合は、上記の過渡現象によって、デバイスのセクション 6.1 を超える可能性があります。
過渡現象に対処する一般的な方法は、以下のとおりです。
入力容量の近似値は、式 12 を使用して推定できます。
ここで、
一部のアプリケーションでは、過渡がデバイスのセクション 6.1 を超えないように、追加の過渡電圧サプレッサ (TVS) が必要になる場合があります。 これらの過渡は、車載用 ISO7637 パルスなどの EMC テスト中に発生する可能性があります。
オプションの保護部品 (セラミック・コンデンサ、TVS、ショットキー・ダイオード) を使用した回路実装例を、図 9-14 に示します。