JAJSIL8A February 2020 – July 2020 LM76005
PRODUCTION DATA
LM76005 レギュレータは、最高 60V の入力から最大 5A (LM76005) の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。65V 許容であるため、入力サージ保護が簡単です。
LM76005 は、ピーク電流モード制御を使用して、小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。
このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。LM76005 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
LM76005 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM76005 | WQFN (30) | 6.00mm × 4.00mm |