デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM76202-Q1 は、各種保護機能を備えた小型で機能豊富な 60V の統合型理想ダイオードです。入力電源電圧範囲が広いため、12V および 24V の車載用バッテリで動作するアプリケーションを制御できます。このデバイスは最大 ±60V の正負の電源電圧に耐え、負荷を保護できます。負荷、入力電源、デバイスの保護機能は、過電流、突入電流制御、過電圧、低電圧スレッショルドを含めて多くの機能をプログラム可能です。内蔵の堅牢な保護制御ブロックと 60V の定格により、ISO 規格パルス試験を考慮したシステム設計が簡単になります。
シャットダウン・ピンを使うと内蔵 FET のイネーブル/ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視と下流負荷の制御のため、フォルト出力と高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、電流を制限する 3 種類のフォルト応答 (サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード) のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。V(IN) および V(OUT) を監視し、V(IN) < (V(OUT)-10mV) のときに逆電流保護を行います。この機能は、出力がバッテリに短絡した障害時に過電圧からシステム・バスを保護し、電力障害およびブラウンアウト状況での電圧ホールドアップ要件を満たすためにも役立ちます。
このデバイスは 5mm × 4.4mm の 16 ピン HTSSOP で供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM76202-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |