JAJSFG5D November 2008 – May 2018 LM7705
PRODUCTION DATA.
LM7705デバイスは、低ノイズ、-0.23Vの固定の負電圧レギュレータを備えたスイッチド・キャパシタ電圧インバータです。このデバイスは低電圧アンプと組み合わせ、アンプの出力を0ボルトまでスイングできるよう設計されています。-0.23Vをアンプの負の電源ピンへの給電に使用し、アンプ全体では5.5V未満に維持されます。レール・ツー・レール出力アンプは、単一電源電圧で動作するとき0Vを出力できず、アンプの出力飽和電圧が以後のゲイン段で増幅され、エラーが累積されることがあります。小さな負の電源電圧を使用すると、アンプ出力が0Vで飽和することを回避でき、信号処理チェーン全体で正確な0を維持するため役立ちます。さらに、ADCの入力を駆動するためにアンプが使用される場合、アンプは0電圧信号を出力でき、ADCの入力範囲全体を使用できます。LM7705デバイスにはシャットダウン・ピンがあり、スタンバイ時の消費電力を最小限に抑えることができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM7705 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |