JAJSDG6 June 2017 LM78M05-MIL
PRODUCTION DATA.
LM78M05-MIL 3ピン正電圧レギュレータには、電流制限、サーマル・シャットダウン、安全動作領域保護機能が組み込まれており、出力の過負荷に対して事実上完全な耐性があります。
十分なヒートシンクがあれば、0.5Aを超える出力電流を供給できます。一般的な用途には、ローカル(オンカード)レギュレータがあり、単一点レギュレーションに付きもののノイズを排除し、パフォーマンス劣化を抑制できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM78M05 | TO-220 (3) | 10.16mm×14.986mm |
TO-252 (3) | 6.10mm×6.58mm | |
TO (3) | 9.14mm×9.14mm |