データシート
LM78M05-MIL
- 0.5Aを超える出力電流
- 外付け部品なし
- 内部的な熱過負荷保護
- 内部的な短絡電流制限
- 出力トランジスタの安全領域補償
- 3ピンTO-220、TO-252、およびTOパッケージで供給
- 出力電圧: 5V
LM78M05-MIL 3ピン正電圧レギュレータには、電流制限、サーマル・シャットダウン、安全動作領域保護機能が組み込まれており、出力の過負荷に対して事実上完全な耐性があります。
十分なヒートシンクがあれば、0.5Aを超える出力電流を供給できます。一般的な用途には、ローカル(オンカード)レギュレータがあり、単一点レギュレーションに付きもののノイズを排除し、パフォーマンス劣化を抑制できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM78M05-MILシリーズ 3端子、500mA、正電圧レギュレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 11月 10日 |
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-CAN (NDT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。