JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Ah | RWC | H_Error ステータス 3 | ADIN16 _ERR | ADIN15 _ERR | ADIN14 _ERR | ADIN13 _ERR | ADIN12 _ERR | ADIN11 _ERR | ADIN10 _ERR | ADIN9 _ERR | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 | スリープ マスキング |
---|---|---|---|---|
0 | AD9_ERR | RWC | このビットは、AD_IN9 電圧が AD_IN9 下限レジスタと AD_IN9 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
1 | AD10_ERR | RWC | このビットは、AD_IN10 電圧が AD_IN10 下限レジスタと AD_IN10 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
2 | AD11_ERR | RWC | このビットは、AD_IN11 電圧が AD_IN11 下限レジスタと AD_IN11 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
3 | AD12_ERR | RWC | このビットは、AD_IN12 電圧が AD_IN12 下限レジスタと AD_IN12 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3*、S4/5* |
4 | AD13_ERR | RWC | このビットは、AD_IN13 電圧が AD_IN13 下限レジスタと AD_IN13 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3*、S4/5* |
5 | AD14_ERR | RWC | このビットは、AD_IN14 電圧が AD_IN14 下限レジスタと AD_IN14 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3*、S4/5* |
6 | AD15_ERR | RWC | このビットは、AD_IN15 電圧が AD_IN15 下限レジスタと AD_IN15 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | S3、S4/5 |
7 | AD16_ERR | RWC | このビットは、AD_IN16 電圧が AD_IN16 下限レジスタと AD_IN16 上限レジスタで定義された範囲外になった場合に設定されます。 | なし |