LM94
- 8 ビット ΣΔ ADC
- 16 個の電源を監視
- 4 個のリモート サーマル ダイオードと 2 個の LM60 を監視
- 新しい TruTherm 技術による高精度サーマル ダイオード測定のサポート
- 内部周囲温度センシング
- 温度読み出しに基づくファン昇圧サポート付きプログラマブル自律ファン制御
- タコメータ制限エラー イベント発生時のファン昇圧サポート
- 13 ステップのルックアップ テーブル、PI 制御ループ、またはその両方の組み合わせに基づくファン制御
- Tcontrol をサポートする PI ファン制御ループ
- 温度読み出しデジタル フィルタ
- 0.5℃デジタル温度センサ分解能
- ファン制御用 0.0625℃フィルタ温度分解能
- 2 つの PWM ファン速度制御出力
- 4 つのファン タコメータ入力
- デュアル プロセッサ熱スロットリング (PROCHOT) の監視
- VRD10.2/11 をサポートするデュアル動的 VID 監視 (プロセッサごとに 6 つの VID または 7 つの VID)
- 8 つの汎用 I/O:
- 4 つはファン タコメータ入力として構成可能
- 2 つはプロセッサ THERMTRIP に接続するように構成可能
- 2 つは IERR 信号の監視に使用可能な標準 GPIO
- 2 つの汎用入力を使用して VRD11 の 7 番目の VID 信号を監視可能
- すべての監視値の制限レジスタ比較
- 2 線式シリアル デジタル インターフェイス、SMBus 2.0 準拠
- バイト / ブロックの読み出しと書き込みをサポート
- 選択可能なスレーブ アドレス (トライレベル ピンで 3 つのアドレスから 1 つを選択)
- ALERT 出力で割り込みモードまたはコンパレータ モードをサポート
- 2.5V リファレンス電圧出力
- 56 ピン TSSOP パッケージ
- XOR ツリー テスト モード
- 主な仕様:
- 電圧測定精度 ...±2% FS (最大)
- 温度分解能 ...9 ビット、0.5℃
- 温度センサ精度 ...±2.5℃ (最大)
- 温度範囲:
- LM94 動作 ...0℃~+85℃
- リモート温度精度 ...0℃~+125℃
- 電源電圧 ...+3.0V~+3.6V
- 電源電流 ...1.6 mA
LM94 ハードウェア モニタには、SMBus 2.0 互換の 2 線式デジタル インターフェイスが搭載されています。LM94 は、ΣΔ ADC を使用して、4 つのリモート ダイオード接続トランジスタの温度、自身のダイの温度、16 の電源電圧を測定します。LM94 には新しい TruTherm 技術が採用されており、サブミクロン プロセスでのプロセッサの高精度サーマル ダイオード測定をサポートしています。
ファン速度を設定するために、LM94 には 2 つの PWM 出力があり、それぞれが最大で 6 つの温度ゾーンによって制御されています。ファン制御アルゴリズムは、ルックアップ テーブル、PI (比例 / 積分) 制御ループ、またはその両方の組み合わせに基づくことができます。LM94 にはデジタル フィルタが搭載されており、温度測定値を平滑化し、音響ノイズを最小限に抑えてファン速度を最適に制御することができます。LM94 にはファン速度を測定するための 4 つのタコメータ入力があり、すべての測定値に対して、制限レジスタとステータス レジスタが搭載されています。
LM94 は、LM93 などの従来のマザーボード サーバー管理 ASIC の機能を基にしています。また、VRD10/11 と PROCHOT に対する動的 Vccp 監視の測定と制御のサポートも追加されており、デュアル プロセッサ Xeon クラスのマザーボードを最小限の外付け部品で監視するように設計されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | サーバー管理用 PI ループ ファン制御機能付き LM94 TruTherm™ ハードウェア モニタ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM93SW-LINUX — Linux ドライバ、LM93 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- lm93
- lm94
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/lm93.c
- Documentation/hwmon/lm93
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点