JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
AD_IN11 と AD_IN15 の読み取り値をファン制御ロジックに送って、LM60 などの外部温度センサを簡単に使用できるようにします。これらの入力を温度センシングに使用する場合、返されるデジタル出力は符号付き形式で、MSb が反転されます。
以下の表に、バイナリ データを温度に変換するために必要な重要なパラメータを示します。
入力 | V NOM | フルスケール (コード 256) V | 254.5 コード V | mV /LSb | LM60 °/LSb | LM50 °/LSb |
---|---|---|---|---|---|---|
AD_ IN11 | 2.500 (¾ スケール) | 3.3333 | 3.3138 | 13.0 | 2.0833 | 1.3021 |
AD_ IN15 | 0.309 (¼ スケール) | 1.2360 | 1.2288 | 4.8 | 0.7725 | 0.4828 |
以下の表に、AD_IN11 または AD_IN15 のデジタル値 (DV) を温度値に変換するための式を示します。
入力 | LM60 の式 | LM50 の式 |
---|---|---|
AD_IN11 | 式 6. (DV + 95.44) × 2.0833 | 式 7. (DV + 89.60) × 1.3021 |
AD_IN15 | 式 8. (DV + 40.18) × 0.7725 | 式 9. (DV + 24.44) × 0.4828 |
以下の表に、異なる温度で LM60 を使用した場合に生成される理想的な値を示します。
温度 | LM60 の 理想的な Vout | AD_IN11 読み取り値 | AD_IN15 読み取り値 | ||
---|---|---|---|---|---|
符号付き 10 進 | 符号付き 16 進 | 符号付き 10 進 | 符号付き 16 進 | ||
0 | 0.424 | -95.44 | A1 | -40.18 | D8 |
25 | 0.5803 | -83 | AD | -8 | F8 |
30 | 0.6115 | -81 | AF | -1 | FF |
35 | 0.6428 | -79 | B1 | 5 | 5 |
40 | 0.6740 | -76 | B4 | 12 | C |
45 | 0.7053 | -74 | B6 | 18 | 12 |
50 | 0.7365 | -71 | B9 | 25 | 19 |
55 | 0.7678 | -69 | BB | 31 | 1F |
60 | 0.7990 | -67 | BD | 37 | 25 |
65 | 0.8303 | -64 | C0 | 44 | 2C |
70 | 0.8615 | -62 | C2 | 50 | 32 |
75 | 0.8928 | -59 | C5 | 57 | 39 |
80 | 0.9240 | -57 | C7 | 63 | 3F |
85 | 0.9553 | -55 | C9 | 70 | 46 |
90 | 0.9865 | -52 | CC | 76 | 4C |
95 | 1.0178 | -50 | CE | 83 | 53 |
100 | 1.0490 | -47 | D1 | 89 | 59 |
105 | 1.0803 | -45 | D3 | 96 | 60 |
110 | 1.1115 | -43 | D5 | 102 | 66 |
115 | 1.1428 | -40 | D8 | 109 | 6D |
120 | 1.1740 | -38 | DA | 115 | 73 |
125 | 1.2053 | -35 | DD | 122 | 7A |
130 | 1.2365 | -33 | DF | 127 | 7F |
以下の表に、LM50 を使用した場合に想定される理想的なデジタル値を示します。
温度 | LM50 の 理想的な Vout | AD_IN11 読み取り値 | AD_IN15 読み取り値 | ||
---|---|---|---|---|---|
符号付き 10 進 | 符号付き 16 進 | 符号付き 10 進 | 符号付き 16 進 | ||
0 | 0.5 | -89.60 | A7 | -24.44 | E8 |
25 | 0.7500 | -70 | BA | 27 | 1B |
30 | 0.8000 | -67 | BD | 38 | 26 |
35 | 0.8500 | -63 | C1 | 48 | 30 |
40 | 0.9000 | -59 | C5 | 58 | 3A |
45 | 0.9500 | -55 | C9 | 69 | 45 |
50 | 1.0000 | -51 | CD | 79 | 4F |
55 | 1.0500 | -47 | D1 | 89 | 59 |
60 | 1.1000 | -44 | D4 | 100 | 64 |
65 | 1.1500 | -40 | D8 | 110 | 6E |
70 | 1.2000 | -36 | DC | 121 | 79 |
75 | 1.2500 | -32 | E0 | 127 | 7F |
80 | 1.3000 | -28 | E4 | 127 | 7F |
85 | 1.3500 | -24 | E8 | 127 | 7F |
90 | 1.4000 | -20 | EC | 127 | 7F |
95 | 1.4500 | -17 | EF | 127 | 7F |
100 | 1.5000 | -13 | F3 | 127 | 7F |
105 | 1.5500 | -9 | F7 | 127 | 7F |
110 | 1.6000 | -5 | FB | 127 | 7F |
115 | 1.6500 | -1 | FF | 127 | 7F |
120 | 1.7000 | 3 | 3 | 127 | 7F |
125 | 1.7500 | 6 | 6 | 127 | 7F |
130 | 1.8000 | 10 | A | 127 | 7F |