JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
ΣΔ A/D アーキテクチャは、入力信号をフィルタ処理します。1 回の変換中に入力電圧の多くのサンプルが取得され、これらのサンプルが実質的に平均化されて最終的な結果が得られます。ΣΔ A/D の出力は、サンプリング間隔中の信号の平均値です。電圧測定の場合、サンプルは 1.5ms の間蓄積されます。温度測定の場合、サンプルは 8.4ms の間蓄積されます。