JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4h | R/W | ステップ 2 温度オフセット | LUT3/4_STEP2 | LUT1/2_STEP2 | 00h | ||||||
D5h | R/W | ステップ 3 温度オフセット | LUT3/4_STEP3 | LUT1/2_STEP3 | 00h | ||||||
D6h | R/W | ステップ 4 温度オフセット | LUT3/4_STEP4 | LUT1/2_STEP4 | 00h | ||||||
D7h | R/W | ステップ 5 温度オフセット | LUT3/4_STEP5 | LUT1/2_STEP5 | 00h | ||||||
D8h | R/W | ステップ 6 温度オフセット | LUT3/4_STEP6 | LUT1/2_STEP6 | 00h | ||||||
D9h | R/W | ステップ 7 温度オフセット | LUT3/4_STEP7 | LUT1/2_STEP7 | 00h | ||||||
DAh | R/W | ステップ 8 温度オフセット | LUT3/4_STEP8 | LUT1/2_STEP8 | 00h | ||||||
DBh | R/W | ステップ 9 温度オフセット | LUT3/4_STEP9 | LUT1/2_STEP9 | 00h | ||||||
DCh | R/W | ステップ 10 温度オフセット | LUT3/4_STEP10 | LUT1/2_STEP10 | 00h | ||||||
DDh | R/W | ステップ 11 温度オフセット | LUT3/4_STEP11 | LUT1/2_STEP11 | 00h | ||||||
DEh | R/W | ステップ 12 温度オフセット | LUT3/4_STEP12 | LUT1/2_STEP12 | 00h | ||||||
DFh | R/W | ステップ 13 温度オフセット | LUT3/4_STEP13 | LUT1/2_STEP13 | 00h |
13 のステップ (12 のオフセット) のルックアップ テーブルが 2 つあり、1 つは LUT 1 と LUT 2 用、もう 1 つは LUT 3 と LUT 4 用です。各 8 ビットのオフセット レジスタには、LUT 1 と LUT 2 のオフセット温度と、LUT 3 と LUT 4 のオフセット温度が含まれます。オフセットの形式は 4 ビットの符号なし値で、1 LSB は 1℃または 0.5℃です。オフセット分解能は、特殊機能制御 2 レジスタ (アドレス BDh) にある LT34_RS ビットと LT12_RS ビットによって制御されます。そのため、オフセット範囲も可変で、15℃~0℃または 7.5℃~0℃のいずれかになります。
PWM 出力を制御するために基準温度 / ルックアップ テーブルを使用する方法の詳細については、「セクション 6.2.18」セクションを参照してください。