JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ・アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0Dh | R/W | PWM1 デューティ サイクル オーバーライド (上位バイト) | PWM1_DC[8:1] | 00h |
これらのビットは、PWM1 の 9 ビットのオーバーライド デューティ サイクル値の上位 8 ビットを設定します。