JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | R/W | XOR テスト | RES | XEN | 00h |
ビット | 名称 | R/W | デフォルト | 説明 | スリープ マスキング |
---|---|---|---|---|---|
0 | XEN | R/W | 0 | LM94 には XOR ツリー テスト モードがあります。このビットを設定してテスト モードを有効にすると、デバイスは XOR テスト モードに移行します。このビットをクリアすると、デバイスは XOR モードを終了します。 | 該当なし |
7:1 | RES | R | 0 | 予約済み | 該当なし |