JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ・アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | R/W | トランジスタ モード選択 | RES | RES | RES | RES | P2b_T_EN | P2a_T_EN | P1b_T_EN | P1a_T_EN | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
0 | P1a_T_EN | R/W | 設定されている場合、プロセッサ 1 リモート ダイオード a トランジスタ モードが有効になります。 |
1 | P1b_T_EN | R/W | 設定されている場合、プロセッサ 1 リモート ダイオード b トランジスタ モードが有効になります。 |
2 | P2a_T_EN | R/W | 設定されている場合、プロセッサ 2 リモート ダイオード a トランジスタ モードが有効になります。 |
3 | P2b_T_EN | R/W | 設定されている場合、プロセッサ 2 リモート ダイオード b トランジスタ モードが有効になります。 |
7:4 | RES | R | 予約済み |