JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
このレジスタには、以下の表に示す 4 つのマッピングがあります。マッピングは、アドレス BDh にある特殊機能制御 2 レジスタで選択される VID モードによって決定されます。詳細については、特殊機能制御 2 レジスタの説明を参照してください。
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Ch | R | P1_VID | RES (0) | VRD 10 モード用 P1_VID[5:0] (LM93 と同じ機能) | 00h | ||||||
RES (0) | VRD 10.2 拡張モード用 P1_VID[6:0] | 00h | |||||||||
RES (0) | VRD 11 用 P1_VID[6:0]、モード 1 (VRD11 で最もよく使用されるモード) | 00h | |||||||||
VRD 11 用 P1_VID[7:1]、モード 2 | RES (0) | 00h |
ビット | 名称 | 読み出し / 書き込み | 説明 |
---|---|---|---|
5:0 | P1_VID[5:0] | R | プロセッサ 1 VID ステータス。 P1_VID5 ピン~P1_VID0 ピンの現在の状態を通知します。このレジスタは、P1_VID 信号が 600ns 以上安定している場合にのみ更新されます。 |
7:6 | RES | R | 予約済みで、常に 0 を通知します。 |
ビット | 名称 | 読み出し / 書き込み | 説明 |
---|---|---|---|
6:0 | P1_VID[6:0] | R | プロセッサ 1 VID ステータス。 P1_VID6 ピン~P1_VID0 ピンの現在の状態を通知します。このレジスタは、P1_VID 信号が 600ns 以上安定している場合にのみ更新されます。 |
7 | RES | R | 予約済みで、常に 0 を通知します。 |
ビット | 名称 | 読み出し / 書き込み | 説明 |
---|---|---|---|
6:0 | P1_VID[6:0] | R | プロセッサ 1 VID ステータス。このモードは、VRD11 のサポートに推奨されます。 P1_VID6 ピン~P1_VID0 ピンの現在の状態を通知します。このレジスタは、P1_VID 信号が 600ns 以上安定している場合にのみ更新されます。 |
7 | RES | R | 予約済みで、常に 0 を通知します。 |
ビット | 名称 | 読み出し / 書き込み | 説明 |
---|---|---|---|
0 | RES | R | 予約済みで、常に 0 を通知します。 |
7:1 | P1_VID[7:1] | R | プロセッサ 1 VID ステータス。このモードは将来の実験用に用意されており、VRD11 と VRD10 の両方の仕様をサポートするには追加のハードウェアが必要になります。 P1_VID7 ピン~P1_VID1 ピンの現在の状態を通知します。このレジスタは、P1_VID 信号が 600ns 以上安定している場合にのみ更新されます。 |