JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ・アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32h | R/W | PWM_Filter | RES | FC_PWM2[2:0] | RES | FC_PWM1[2:0] | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
2:0 | FC_PWM1[2:0] | R/W | PWM1 低分解能ソースの IIR フィルタのフィルタ係数を設定します。 |
3 | RES | R | 予約済み |
6:4 | FC_PWM2[2:0] | R/W | PWM2 低分解能ソースの IIR フィルタのフィルタ係数を設定します。 |
7 | RES | R | 予約済み |
FC_PWM1[2:0] または FC_PWM2[2:] | 95% セトリング タイム間隔 |
---|---|
000 | フィルタはバイパスされる |
001 | 0.098s |
010 | 0.237s |
011 | 0.510s |
100 | 1.056s |
101 | 2.147s |
110 | 4.328s |
111 | 8.689s |