JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDh | R/W | 特殊機能 制御 2 | VID_MODE[1:0] | LT34 _RS | LT12 _RS | STE4 | STE3 | STE2 | STE1 | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
0 | STE1 | R/W | タコメータ 1 のスマート タコメータを有効にします。 |
1 | STE2 | R/W | タコメータ 2 のスマート タコメータを有効にします。 |
2 | STE3 | R/W | タコメータ 3 のスマート タコメータを有効にします。 |
3 | STE4 | R/W | タコメータ 4 のスマート タコメータを有効にします。 |
4 | LT12_RS | R/W | このビットが設定されている場合、LUT1 と LUT2 のファン制御は 0.5℃を使用し、LUT オフセットとヒステリシス設定の分解能はこのビットの影響を受けます。これらのビットは、ファン制御オフセット レジスタ、ファン制御ヒステリシス レジスタ、昇圧ヒステリシス レジスタに適用されます。 |
5 | LT34_RS | R/W | このビットが設定されている場合、LUT3 と LUT4 のファン制御は 0.5℃を使用し、LUT オフセットとヒステリシス設定の分解能はこのビットの影響を受けます。 |
7:6 | VID_MODE[1:0] | R/W | これらのビットは、P1_VID と P2_VID の値レジスタと動的 Vccp 監視によって VID コードがどのように処理されるかを決定する VID モードを選択します。 |
VID_MODE[1:0] | VID モード | 備考 |
---|---|---|
00 | VRD10 | Intel の VRD10 仕様をサポートしており、LM93 動的 Vccp 監視回路と下位互換性があります。このモードは、分解能 12.5mV で、0.8375V~1.600V の電圧範囲を持ち、6 つの VID ビット / ピンをサポートしています。 |
01 | VRD10.2 拡張 | Intel の VRD10.2 拡張仕様をサポートしています。このモードは、分解能 6.25mV で、0.83125V~1.600V の電圧範囲を持ち、7 つの VID ビット / ピンをサポートしています。 |
10 | VRD11 モード 1 | Intel の VRD11 仕様をサポートしています。このモードは、分解能 6.25mV で、0.83125V~1.600V の電圧範囲を持ち、7 つの VID ビット / ピン (VID6-VID0) をサポートてしています。VID7 が 0 であると想定しています。これは、追加のハードウェアを必要とすることなく、VRD10 と VRD11 をサポートするための推奨動作モードです。 |
11 | VRD11 モード 2 | Intel の VRD11 仕様をサポートしています。このモードは、分解能 12.5mV で、0.0375V~1.600V の電圧範囲を持ち、7 つの VID ビット / ピン (VID7-VID1) をサポートてしています。VID0 が 0 であると想定しています。このモードでは、VRD11 について 0.83125V 未満の電圧レベルを測定しますが、同時に VRD10 動作をサポートするために追加ハードウェアが必要になります。 |
アプリケーション ノート:いずれかの PWM 出力が 22.5kHz に構成されている場合、スマート タコメータ モードの有効化はサポートされません。この構成がプログラムされている場合、デバイスの動作は未定義です。スマート タコメータ モードが有効な場合、レジスタ E0h 特殊機能 TACH と PWM のバインディングを設定する必要があります。