JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45h | RWC | B_P2_PROCHOT エラー ステータス | PH2 _ERR | TMAX | T100 | T75 | T50 | T25 | T12 | T0 | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 | スリープ マスキング |
---|---|---|---|---|
0 | T0 | RWC | P2_PROCHOT がスロットリング状態になった場合に設定されます。このビットは、>0% の PROCHOT スロットリングに対して設定されます。 | S3、S4/5 |
1 | T12 | RWC | 0.0% 以上 12.5% 未満の P2_PROCHOT スロットリングに対して設定されます。 | S3、S4/5 |
2 | T25 | RWC | 12.5% 以上 25% 未満の P2_PROCHOT スロットリングに対して設定されます。 | S3、S4/5 |
3 | T50 | RWC | 25% 以上 50% 未満の P2_PROCHOT スロットリングに対して設定されます。 | S3、S4/5 |
4 | T75 | RWC | 50% 以上 75% 未満の P2_PROCHOT スロットリングに対して設定されます。 | S3、S4/5 |
5 | T100 | RWC | 75% 以上 100% 未満の P2_PROCHOT スロットリングに対して設定されます。 | S3、S4/5 |
6 | TMAX | RWC | 100% の P2_PROCHOT スロットリングに対して設定されます。 | S3、S4/5 |
7 | PH2_ERR | RWC | ユーザー制限を超えた P2_PROCHOT スロットリングに対して設定されます。 | S3、S4/5 |
PH2_ERR ビットは、LM94 ステータス / 制御レジスタの BMC_ERR を設定する、このレジスタの唯一のビットです。