JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | R | ゾーン 1b (CPU1) 温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
07h | R | ゾーン 2b (CPU2) 温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
50h | R | ゾーン 1a (CPU1) 温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
51h | R | ゾーン 2a (CPU2) 温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
52h | R | ゾーン 3 (内部) 温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
53h | R/W | ゾーン 4 (外部デジタル) 温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
ゾーン 1 とゾーン 2 は LM94 によってすべて自動的に更新されます。ゾーン 3 (内部) 温度レジスタとゾーン 4 (外部デジタル) 温度レジスタは、外部の SMBus デバイスによって書き込むことも、それぞれ AD_IN11 と AD_IN15 に割り当てることもできます。
リモート ダイオードのピンがボードの設計者によって実装されていない場合、またはリモート ダイオードのピンが適切に機能していない場合、ゾーン 1 とゾーン 2 の温度レジスタは 80h の値を返します。