JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス |
読み出し / 書き込み |
レジスタ 名 |
ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85h | R/W | 制限比較 ヒステリシス (ゾーン 3/4) |
HC4 | HC3 | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
3:0 | HC3 | R/W | ゾーン 3 の上限と下限の両方について、制限比較ヒステリシスを設定します。ヒステリシスは 0℃~15℃の範囲で設定でき、分解能は 1℃です。 |
7:4 | HC4 | R/W | ゾーン 4 の上限と下限の両方について、制限比較ヒステリシスを設定します。ヒステリシスは 0℃~15℃の範囲で設定でき、分解能は 1℃です。 |