JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ・アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36h | R/W | PI MinPWM およびヒステリシス | PI_MinPWM[3:0] | PI_Hyst[3:0] | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
3:0 | PI_Hyst[3:0] | R/W | PI ループ ファン コントローラのヒステリシスを 0.5℃単位で 7.5℃まで設定します。 |
7:4 | PI_MinPWM[3:0] | R/W | PI ループ ファン コントローラの最小 PWM 出力を 6.25% 単位で 93.75% まで設定します。 |
PI_Hyst[3:0] | ヒステリシス (℃) |
---|---|
0h | 0 |
1h | 0.5 |
2h | 1.0 |
3h | 1.5 |
4h | 2.0 |
5h | 2.5 |
6h | 3.0 |
7h | 3.5 |
8h | 4.0 |
9h | 4.5 |
Ah | 5.0 |
Bh | 5.5 |
Ch | 6.0 |
Dh | 6.5 |
Eh | 7.0 |
Fh | 7.5 |
PI_MinPWM[3:0] | 最小デューティ サイクル |
---|---|
0h | 0.00% |
1h | 6.25% |
2h | 12.5% |
3h | 18.75% |
4h | 25.00% |
5h | 31.25% |
6h | 37.50% |
7h | 43.75% |
8h | 50.00% |
9h | 56.25% |
Ah | 62.50% |
Bh | 68.75% |
Ch | 75.00% |
Dh | 81.25% |
Eh | 87.5% |
Fh | 93.75% |