JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ・アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | R/W | Z3_LSB | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00h |
21h | R/W | Z3_MSB | 符号 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 00h |
レジスタ 21h は、アドレス 52h にあるゾーン 3 (内部) 温度レジスタのミラーです。
レジスタ・アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22h | R/W | Z4_LSB | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00h |
23h | R/W | Z4_MSB | 符号 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 00h |
レジスタ 23h は、アドレス 53h にあるゾーン 4 (外部レジスタ) 温度レジスタのミラーです。