JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
ブロック コマンド コードは、以下の表に示すように、LM94 のブロック読み出し / 書き込み動作を制御します。
コマンド コード名 | 値 | 説明 |
---|---|---|
ブロック書き込みコマンド | F0h | SMBus ブロック書き込みコマンド コード |
ブロック読み出しコマンド | F1h | SMBus ブロック書き込み / 読み出しプロセス呼び出し |
固定ブロック 0 | F2h | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス 40h、サイズ 8 バイト |
固定ブロック 1 | F3h | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス 48h、サイズ 8 バイト |
固定ブロック 2 | F4h | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス 50h、サイズ 6 バイト |
固定ブロック 3 | F5h | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス 56h、サイズ 16 バイト |
固定ブロック 4 | F6h | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス 67h、サイズ 4 バイト |
固定ブロック 5 | F7h | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス 6Eh、サイズ 8 バイト |
固定ブロック 6 | F8h | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス 78h、サイズ 12 バイト |
固定ブロック 7 | F9h | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス 90h、サイズ 32 バイト |
固定ブロック 8 | FAh | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス B4h、サイズ 8 バイト |
固定ブロック 9 | FBh | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス C8h、サイズ 8 バイト |
固定ブロック 10 | FCh | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス D00h、サイズ 16 バイト |
固定ブロック 11 | FDh | 固定ブロック読み出しコマンド コード:アドレス E5h、サイズ 9 バイト |