JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 の一部のレジスタでは、4 ビット値を使用してデューティ サイクルを表します。これらはすべて、4 ビット値をデューティ サイクルに関連付ける共通のマッピングを使用します。この 4 ビット値は、自動ファン制御アルゴリズムの 14 ステップにも対応しています。マッピングは以下のとおりで、デフォルトの 22.5kHz (高周波数) で動作する PWM 出力に適用されます。
4 ビット値 | ステップ | 22.5kHz (高周波) デューティ サイクル |
---|---|---|
0h | 0.00% | |
1h | 1 | 25.00% |
2h | 2 | 31.25% |
3h | 3 | 37.50% |
4h | 4 | 43.75% |
5h | 5 | 50.00% |
6h | 6 | 56.25% |
7h | 7 | 62.50% |
8h | 8 | 68.75% |
9h | 9 | 75.00% |
Ah | 10 | 81.25% |
Bh | 11 | 87.50% |
Ch | 12 | 93.75% |
Dh | 13 | 100.00% |
Eh | — | 予約済み |
Fh | — | 予約済み |