JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEh | R/W | GPI/VID レベル制御 | GPI7 _LVL | GPI6 _LVL | GPI5 _LVL | GPI4 _LVL | GPI9 _LVL | GPI8 _LVL | P2_VID _LVL | P1_VID _LVL | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
0 | P1_VID_LVL | R/W | 設定されている場合、P1_VIDx 入力は低い VIH レベルと VIL レベルを交互に使用します。 |
1 | P2_VID_LVL | R/W | 設定されている場合、P2_VIDx 入力は低い VIH レベルと VIL レベルを交互に使用します。 |
2 | GPI8_LVL | R/W | VRD10 モードのときに設定されている場合、GPI_8 入力は低い VIH レベルと VIL レベルを交互に使用します。 |
3 | GPI9_LVL | R/W | VRD10 モードのときに設定されている場合、GPI_9 入力は低い VIH レベルと VIL レベルを交互に使用します。 |
4 | GPI4_LVL | R/W | 設定されている場合、GPIO4 入力は低い VIH レベルと VIL レベルを交互に使用します。 |
5 | GPI5_LVL | R/W | 設定されている場合、GPIO5 入力は低い VIH レベルと VIL レベルを交互に使用します。 |
6 | GPI6_LVL | R/W | 設定されている場合、GPIO6 入力は低い VIH レベルと VIL レベルを交互に使用します。 |
7 | GPI7_LVL | R/W | 設定されている場合、GPIO7 入力は低い VIH レベルと VIL レベルを交互に使用します。 |
正確な VIH レベルと VIL レベルについては、「セクション 5.3」を参照してください。