JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 の外部温度を測定する際は、リモート ディスクリート ダイオードを使用して、外部の物体や周囲の温度を検出します。ディスクリート ダイオードの温度は、そのリード線の温度に影響され、多くの場合でリード線の温度によって決まります。
ほとんどのシリコン ダイオードは、この用途には適していません。コレクタをベースに接続した MMBT3904 トランジスタ タイプのベース エミッタ接合部を使用することをお勧めします。